Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Material:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart NEMA:
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verschraubung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Zulassungen
UL 50E:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Leiter Querschnitt (Ader):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M8 Bu. Flansch A-kod. VWM M8 Bu. Flansch A-kod. VWM
PP-Litzen 4x0.25 0,2m
Gewicht: 0.013 kg
Art.Nr.: 7000-08581-9690020

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M8 Bu. Flansch A-kod. HWM M8 Bu. Flansch A-kod. HWM
PP-Litzen 4x0.25 0,2m
Gewicht: 0.013 kg
Art.Nr.: 7000-08585-9690020

Liefertermin auf Anfrage
0,2 m
0,2 m
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
Messing
Messing
-
4
IP67
IP67
50 V
50 V
60 V
60 V
4 A
4 A
M8 x 1
M8 x 1
3, 4, 6P
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-
3
1,5 kV
1,5 kV
-
I
vernickelt
vernickelt
Messing
Messing
Schraubgewinde
Schraubgewinde
Schraubgewinde
Schraubgewinde
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ja
-
969
969
-
-
-
-
braun, schwarz, blau, weiß
braun, schwarz, blau, weiß
PP
PP
4
4
1,1 mm
1,1 mm
± 5 %
± 5 %
0,25 mm²
0,25 mm²
-40 °C
-40 °C
90 °C
90 °C
-25 °C
-25 °C
90 °C
90 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
27279220
27279220
27279220
27279220
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
27440103
EC001855
EC001855
4048879407663
4048879435376
85444290
85444290
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten