Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Abmantellänge:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Abmantellänge:
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Einzeldraht-Ø (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
AWG:
Material Aderisolierung:
Materialeigenschaften Aderisolierung:
Shore-Härte Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Shore-Härte Mantel:
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Strombelastbarkeit:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 7m
Gewicht: 0.243 kg
Art.Nr.: 7000-12181-2230700

nicht bestellbar
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 7m
Gewicht: 0.223 kg
Art.Nr.: 7000-12181-2330700

Wird für Sie priorisiert produziert
7 m
7 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
3
3
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
20 mm
20 mm
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
20 mm
20 mm
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
223
-
2 (PUR/PVC)
-
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
35,97 g
-
Cu-Litze, blank
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
-
3× 0.34 mm²
-
ähnlich AWG 22
-
PVC
-
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
br, sw, bl
-
3 Adern verseilt
-
nein
-
PUR/PVC
-
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
-
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
-
4.3 mm ±5%
-
grau
-
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
nach DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Außen-Ø
-
15× Außen-Ø
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
233
-
3
-
grau
-
cURus
-
1
-
3 Adern verseilt
-
braun, schwarz, blau
-
29,7 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
4,1 mm
-
± 5 %
-
PP
-
3
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
6 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
-
5 x Außendurchmesser
-
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
1
1
4048879519786
4048879288415
85444290
85444290
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten