Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Einzeldrahtdurchmesser min.:
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min.:
Aderisolationsdurchmesser max.:
Anzugsdrehmoment:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm
Gewicht: 0.013 kg
Art.Nr.: 7000-12482-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm
Gewicht: 0.02 kg
Art.Nr.: 7000-12481-0000000

Verfügbar
M12
-
IP67
IP67
32 V
32 V
32 V
32 V
4 A
4 A
0,25 mm²
0,25 mm²
0,5 mm²
0,5 mm²
0,1 mm
0,1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
verschraubt, montiert
-
0,8 kV
-
III
matt vernickelt
-
Zinkdruckguss
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
4 mm
4 mm
5,1 mm
5,1 mm
-
55 mm
-
15 mm
-
15 mm
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
85366990
85366990
4048879374361
4048879201841
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten