Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Kodierung:
Material Kontakt:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC max. (UL-listed):
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc):
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Anzugsdrehmoment:
Schlüsselweite:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolationswiderstand min.:
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
Gewicht: 0.03 kg
Art.Nr.: 7000-12921-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
Gewicht: 0.03 kg
Art.Nr.: 7000-12922-0000000

Verfügbar
M12
M12
-
A
-
Kupferlegierung
IP67
IP67
60 V
-
60 V
60 V
125 V
-
125 V
-
4 A
4 A
3 A
-
0,75 mm²
0,75 mm²
-
Schraubenklemmen SK
0,6 Nm
0,6 Nm
SW18
SW18
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
-
-
100 MΩ
III
-
II
II
-
vergoldet
PA
PBT
-
Kupferlegierung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
54 mm
-
20 mm
-
20 mm
-
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC001855
85366990
85366990
4048879201551
4065909040867
1
1
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten