Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Geschlecht:
Kabelabgang:
Kodierung:
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kabelabgang:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC max. (UL-listed):
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsspannung AC je Datenkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Datenkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt (UL):
Betriebsstrom je Datenkontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C):
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc):
Betriebsstrom je Powerkontakt max.:
Betriebsstrom je Signalkontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Verdrehmöglichkeit:
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse min.:
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse max.:
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse min.:
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse max.:
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG min.:
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG max.:
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG min.:
Anschlussquerschnitt ohne Aderendhülse AWG max.:
Einzeldrahtdurchmesser min.:
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min.:
Aderisolationsdurchmesser max.:
Anschlussart:
Anschlussinformation:
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsgewinde:
Schlüsselweite:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Kodierung:
Belegung:
Geräteschutz
Geschirmt:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte:
Bemessungsstoßspannung Signalkontakte:
Isolationswiderstand min.:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Kontakt:
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verriegelung Mutter:
Beschichtung Verschraubung:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
Gewicht: 0.028 kg
Art.Nr.: 7000-12945-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 Bu. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 Bu. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
Gewicht: 0.027 kg
Art.Nr.: 7000-13021-0000000

Verfügbar
-
0,6 Nm
-
gesteckt, verschraubt
-
-
M12
M12
-
M12 x 1
-
-
-
female
-
-
-
A
-
-
-
-
-
4
-
SW18
IP67
IP67
-
selbstanschließbar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250 V
250 V
-
-
-
-
250 V
250 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 A
4 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5 mm²
0,75 mm²
-
90° (4 Abgangsrichtungen)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,6 Nm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-
3
-
2,5 kV
-
-
-
-
-
-
-
III
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
8 mm
6 mm
10 mm
8 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-25 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
-
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
4048879378369
4048879201506
85366990
85366990
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten