Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Produkt verschieben
M12 Bu 90° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 Bu 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt
Gewicht: 0.074 kg
Art.Nr.: 7000-13421-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 Bu 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 Bu 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt
Gewicht: 0.06 kg
Art.Nr.: 7000-13381-0000000

Verfügbar
M12
M12
IP67
IP67
60 V
60 V
60 V
60 V
4 A
4 A
0,75 mm²
0,75 mm²
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vernickelt
vernickelt
Messing
Messing
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
4048879198783
4048879198806
85366990
85366990
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten