Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Befestigungsart:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC:
|
Betriebsspannung AC min.:
|
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsspannung DC min.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt min.:
|
Anschlussquerschnitt max.:
|
Installation | Anschluss |
Anzugsdrehmoment:
|
Anzugsdrehmoment Klemmschraube:
|
Befestigungsgewinde:
|
Installation | Pin-Belegung |
Polzahl:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Zusatzbeschaltung:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Farbe Gehäuse:
|
Material Dichtung:
|
Material Gehäuse:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsschraube:
|
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
IP65
|
IP65
|
|
|
24 V
|
24 V
|
20,4 V
|
20,4 V
|
26,4 V
|
26,4 V
|
24 V
|
24 V
|
20,4 V
|
20,4 V
|
26,4 V
|
26,4 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
gelb
|
gelb
|
|
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
|
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
0,2 Nm
|
0,2 Nm
|
M16 x 1.5
|
M20 x 1.5
|
|
|
2 + PE
|
2 + PE
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verriegelt
|
Varistor
|
Varistor
|
|
|
opak
|
opak
|
NBR
|
NBR
|
PA
|
PA
|
|
|
M3
|
M3
|
6 mm
|
8 mm
|
8 mm
|
10 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
90 °C
|
90 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
27440105
|
EC002062
|
EC002062
|
|
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
4048879187671
|
4048879294478
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|