Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Material:
Schlüsselweite:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
Gewicht: 0.06 kg
Art.Nr.: 7000-40021-0340100

Wird für Sie priorisiert produziert
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
Gewicht: 0.079 kg
Art.Nr.: 7000-40021-0340150

Wird für Sie priorisiert produziert
1 m
1,5 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
braun, schwarz, blau, weiß
braun, schwarz, blau, weiß
034
034
3
3
gelb
gelb
cURus
cURus
1
1
4 Adern verseilt
4 Adern verseilt
braun, schwarz, blau, weiß
braun, schwarz, blau, weiß
36,3 g/m
36,3 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,5 mm
4,5 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
4
4
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
70 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
42
42
0,1 mm
0,1 mm
0,34 mm²
0,34 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,8 A
4,8 A
57 Ω/km @ 20 °C
57 Ω/km @ 20 °C
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-40 °C
-40 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 Mio. @ 25 °C
10 Mio. @ 25 °C
10 m @ 25 °C | horizontal
10 m @ 25 °C | horizontal
3 m/s @ 25 °C
3 m/s @ 25 °C
2 Mio.
2 Mio.
± 180 °/m
± 180 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
85444290
85444290
1
1
4048879184984
4048879184977
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten