Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Gewinde:
Material:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten
Abfallverzögerungszeit max.:
Kapazität CX:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Abschaltspitzenspannung max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Stromaufnahme max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Farbe Gehäuse:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PVC 3x0.75 gr 18m
Gewicht: 1.037 kg
Art.Nr.: 7000-40881-2161800

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PVC 3x0.75 ge 4m
Gewicht: 0.266 kg
Art.Nr.: 7000-40881-0160400

Liefertermin auf Anfrage
18 m
4 m
0,4 Nm
0,4 Nm
M12
M12
M3
M3
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
M12 x 1
M12 x 1
PBT
PBT
IP67
IP67
20 ms
-
-
20 ms
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
15 mA
15 mA
gelb
gelb
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
schwarz
schwarz
PUR
PUR
Kunststoff
Kunststoff
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
-
216
016
1
1
weiß (Isolation schwarz)
weiß (Isolation schwarz)
grau
gelb
-
-
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
63,8 g/m
63,8 g/m
PVC
PVC
80 ± 5 Shore A
80 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
3
3
1,8 mm
1,8 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
43 ± 5 Shore D
maschinell gut verarbeitbar
maschinell gut verarbeitbar
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
weiß (Isolation schwarz)
weiß (Isolation schwarz)
24
24
0,2 mm
0,2 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 5
Litzenklasse 5
500 V
500 V
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
12 A
12 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-5 °C
-5 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
85444290
85444290
4048879580618
4048879152969
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten