Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten
Abfallverzögerungszeit max.:
Kapazität CX:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Abschaltspitzenspannung max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Zusatzbeschaltung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verriegelung Schraube:
Farbe Gehäuse:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
Gewicht: 0.058 kg
Art.Nr.: 7000-41001-6360030

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 0,3m
Gewicht: 0.058 kg
Art.Nr.: 7000-41001-0360030

Liefertermin auf Anfrage
0,3 m
0,3 m
0,6 Nm
0,6 Nm
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
3
3
SW13
SW13
IP67
IP67
0,4 Nm
0,4 Nm
MSUD B
MSUD B
M3
M3
3
3
IP67
IP67
20 ms
-
-
20 ms
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
gelb
gelb
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
0,8 kV
0,8 kV
I
I
Z-Diode
Z-Diode
matt vernickelt
matt vernickelt
verzinkt
verzinkt
schwarz
schwarz
Kunststoff
Kunststoff
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 175301-803 (MSUD)
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 175301-803 (MSUD)
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
-
636
036
3
3
weiß (Isolation schwarz)
weiß (Isolation schwarz)
schwarz
gelb
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
56,1 g/m
56,1 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
3
3
1,85 mm
1,85 mm
± 5 %
± 5 %
70 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
weiß (Isolation schwarz)
weiß (Isolation schwarz)
42
42
0,15 mm
0,15 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
-
10 m @ 25 °C | horizontal
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
12 A
12 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-40 °C
-40 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
3 m/s @ 25 °C
10 Mio. @ 25 °C
2 Mio.
2 Mio.
± 180 °/m
± 180 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879147576
4048879148023
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten