Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 3
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Kodierung:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Geschlecht:
Anzugsdrehmoment:
Schlüsselweite:
Gewinde:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsgewinde:
Schlüsselweite:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod. T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod.
4-pol. / 2x 4-pol.
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 7000-41171-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
T-Stück M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod. T-Stück M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod.
4-pol. / 2x 4-pol.
Gewicht: 0.04 kg
Art.Nr.: 7000-41161-0000000

Verfügbar
0,6 Nm
0,6 Nm
verschraubt, aufgesteckt
verschraubt, aufgesteckt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
female
female
A
A
4
4
SW13
SW13
IP65, IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
verschraubt, aufgesteckt
verschraubt, aufgesteckt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
female
female
A
A
4
4
SW13
SW13
IP65, IP67
IP67
verschraubt, aufgesteckt
verschraubt, aufgesteckt
M12
M12
A
A
4
4
IP67
IP67
male
male
0,6 Nm
0,6 Nm
SW13
SW13
M12 x 1
M12 x 1
60 V
60 V
60 V
60 V
-
30 V
-
30 V
4 A
4 A
nein
nein
0,6 Nm
0,6 Nm
M12 x 1
M12 x 1
SW 13
SW 13
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
-
I
-
matt vernickelt
-
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
27143423
27143423
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
EC002062
EC002062
85366990
85366990
4048879144803
4048879144827
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten