Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Beschichtung Kontakt:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
Material Kontakt:
|
Schlüsselweite:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Gehäuse:
|
Material Gehäuse:
|
Material Kontaktträger:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 m
|
0,2 m
|
|
|
1,5 Nm
|
1,5 Nm
|
vergoldet
|
-
|
7/8"
|
7/8"
|
7/8"
|
7/8"
|
Kupferlegierung
|
-
|
SW24
|
SW24
|
|
|
600 V
|
300 V
|
600 V
|
300 V
|
7 A
|
6 A
|
|
|
IP68
|
IP68
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
-
|
4 kV
|
-
|
III
|
III
|
III
|
-
|
|
|
vernickelt
|
vernickelt
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
PUR
|
-
|
|
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
|
|
braun, weiß, blau, schwarz
|
braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb
|
|
|
977
|
978
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
braun, weiß, blau, schwarz
|
braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb
|
|
|
PVC
|
PVC
|
4
|
5
|
-
|
3,1 mm
|
-
|
± 5 %
|
0,75 mm²
|
0,75 mm²
|
|
|
-
|
-25 °C
|
-
|
85 °C
|
-
|
-10 °C
|
-
|
50 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
|
|
-
|
10 x Außendurchmesser
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279220
|
27279220
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
4048879134682
|
4048879134675
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
|