Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Material Kontakt:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Verfahrweg (Schleppkette):
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M8 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod. snap-in M8 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod. snap-in
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
Gewicht: 0.064 kg
Art.Nr.: 7000-88201-6500200

nicht bestellbar
Produkt verschieben
M8 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod. M8 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod.
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
Gewicht: 0.059 kg
Art.Nr.: 7000-88081-6500200

Wird für Sie priorisiert produziert
2 m
2 m
-
0,4 Nm
-
gesteckt, verschraubt
-
vergoldet
-
M8
M8
M8 x 1
6,5 mm
6,5 mm
-
Kupferlegierung
-
3
-
SW9
-
0,4 Nm
-
gesteckt, verschraubt
-
vergoldet
-
M8
-
M8 x 1
-
Kupferlegierung
-
3
-
50 V
50 V
-
-
60 V
60 V
-
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
-
nein
IP65
IP65, IP67, IP68, IP66K
gesteckt, verriegelt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
-
Safe-Cover-beschichtet
-
FKM
PUR
PUR
-
Zinkdruckguss
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Snap In
-
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-114 (M8)
DIN EN 61076-2-114 (M8)
650
650
5
5
schwarz
schwarz
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
5 m @ 25 °C | horizontal
5 m @ 25 °C | horizontal
26,4 g/m
26,4 g/m
PUR
PUR
58 ± 3 Shore D
58 ± 3 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,3 mm
4,3 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
3
3
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
74 ± 3 Shore D
74 ± 3 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
32
32
0,1 mm
0,1 mm
0,25 mm²
0,25 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
79 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-40 °C
-40 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
DIN EN ISO 4892-2 A
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 Mio. @ 25 °C
10 Mio. @ 25 °C
1 Mio.
1 Mio.
± 360 °/m
± 360 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27061801
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
EC001855
-
4048879125796
85444290
85444290
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten