Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
T-Stück SlimLine M8 St. / 2x M8 Bu. A-kod. T-Stück SlimLine M8 St. / 2x M8 Bu. A-kod.
4-pol. / 2x 3-pol.
Gewicht: 0.018 kg
Art.Nr.: 7000-88601-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
T-Stück M8 Nano St. / 2x Bu. A-kod. T-Stück M8 Nano St. / 2x Bu. A-kod.
4-pol. / 2x 3-pol.
Gewicht: 0.014 kg
Art.Nr.: 7000-88602-0000000

Verfügbar
50 V
-
-
32 V
60 V
-
-
32 V
30 V
-
30 V
-
4 A
2 A
0,4 Nm
-
M8 x 1
M8 x 1
IP67
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
-
0,8 kV
0,8 kV
I
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-30 °C
85 °C
80 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27143423
27143423
27279221
-
27440104
27449001
27440104
27449001
27440106
27440321
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
EC002062
EC002062
4048879118507
4048879118491
1
1
85366990
85366990
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten