Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Material:
Schlüsselweite:
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Material Kontakt:
Material:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Abschaltspitzenspannung max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Zusatzbeschaltung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Farbe Gehäuse:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Adernanordnung:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Einzeldraht-Ø (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
AWG:
Material Aderisolierung:
Materialeigenschaften Aderisolierung:
Shore-Härte Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Shore-Härte Mantel:
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Strombelastbarkeit:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 1m
Gewicht: 0.075 kg
Art.Nr.: 7000-88711-6230100

nicht bestellbar
Produkt verschieben
M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
Gewicht: 0.072 kg
Art.Nr.: 7000-88711-6330100

Liefertermin auf Anfrage
1 m
1 m
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M8
M8
M3
M3
6,5 mm
6,5 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
SW9
SW9
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
versilbert
versilbert
MSUD
MSUD
M8 x 1
M8 x 1
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PBT
PBT
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
gelb
gelb
IP65, IP67
IP65, IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
Diode, Z-Diode
Diode, Z-Diode
matt vernickelt
matt vernickelt
schwarz
schwarz
PUR
PUR
Kunststoff
Kunststoff
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-114 (M8)
DIN EN 61076-2-114 (M8)
623
-
2 (PUR/PVC)
-
-
braun, schwarz, blau
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
35,97 g
-
Cu-Litze, blank
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
-
3× 0.34 mm²
-
ähnlich AWG 22
-
PVC
-
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
schwarz ähnlich RAL 9005
-
3 Adern verseilt
-
nein
-
PUR/PVC
-
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
-
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
-
4.3 mm ±5%
-
schwarz
-
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
nach DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Außen-Ø
-
15× Außen-Ø
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
633
-
3
-
schwarz
-
cURus
-
1
-
3 Adern verseilt
-
braun, schwarz, blau
-
29,7 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
4,1 mm
-
± 5 %
-
PP
-
3
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
6 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
-
5 x Außendurchmesser
-
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
3 m/s @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060311
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
85444290
85444290
1
1
4048879464529
4048879118088
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten