Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
MKDP 24/14 Kabeldurchführungsplatte MKDP 24/14 Kabeldurchführungsplatte
Produkt abgekündigt
Gewicht: 0.101 kg
Art.Nr.: 7000-90201-2414000

nicht bestellbar
Produkt verschieben
Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
KDP 24/14
Gewicht: 0.101 kg
Art.Nr.: 4000-70603-0240140

Verfügbar
IP66
IP65
V-0
-
TPE
-
PA
PA
147,5 mm
146 mm
59,5 mm
58 mm
25 mm
14 mm
-30 °C
-40 °C
100 °C
70 °C
27279221
27189217
27409208
27400604
27409208
27400604
27409208
27400604
27400569
27400604
27400569
27400604
27400569
27400604
27400569
27400604
EC001855
EC000211
1
1
4048879568548
4048879031684
39269097
39269097
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten