Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Material Kontakt:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Betriebsstrom max.:
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll:
Übertragungsparameter:
Übertragungsrate max.:
Installation
Anschlussquerschnitt fest min.:
Anschlussquerschnitt fest max.:
Anschlussquerschnitt bewegt min.:
Anschlussquerschnitt bewegt max.:
AWG Nummer fest min.:
AWG Nummer fest max.:
AWG Nummer bewegt min.:
AWG Nummer bewegt max.:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Anzugsdrehmoment:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz
Geschirmt:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Isolationswiderstand min.:
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Kontakt:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
PIN 6:
PIN 7:
PIN 8:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Push Pull RJ45 St. 0° Schneidklemmanschluss Push Pull RJ45 St. 0° Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, geschirmt, CAT5
Gewicht: 0.105 kg
Art.Nr.: 7000-99591-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
Push Pull RJ45 St.0° Schneidklemmanschluss Push Pull RJ45 St.0° Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, geschirmt, CAT6A
Gewicht: 0.089 kg
Art.Nr.: 7000-99581-0000000

Verfügbar
RJ45
RJ45
-
Bronze
8
8
-
56,5 V
-
56,5 V
1,76 A
-
-
1,75 A
-
Ethernet
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
CAT6A
1000 MBit/s
10000 MBit/s
0,23 mm²
-
0,32 mm²
-
0,23 mm²
-
0,32 mm²
-
23
-
22
-
23
-
22
-
-
Schneidklemmen IDC
-
2,5 Nm
750
-
-
ja
IP65, IP67
IP20
gesteckt, verschraubt
-
-
2
-
500 MΩ
-
I
vernickelt
-
-
vernickelt
-
V-0
NBR
NBR
Zinkdruckguss
-
-
PC
-
Kupferlegierung
5,5 mm
6 mm
10 mm
10 mm
-40 °C
-40 °C
70 °C
70 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
IEC 61076-3-117 V.14
IEC 61076-3-117 V.14
-
RJ45
-
female
-
8
-
TD +
-
TD -
-
RD +
-
n.c.
-
n.c.
-
RD -
-
n.c.
-
n.c.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
2744010
2744010
2744010
2744010
27440114
27440114
EC002635
EC002635
85366990
85366990
1
1
4048879728577
4065909027226
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten