Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Kodierung:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
Betriebsstrom je Powerkontakt max.:
Betriebsstrom je Signalkontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Belegung:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Schutzart NEMA:
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte:
Bemessungsstoßspannung Signalkontakte:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Zulassungen
UL 50E:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MQ15-X-Power Flanschstecker VM gerade MQ15-X-Power Flanschstecker VM gerade
PVC 6x2,5 UL/CSA 1,0m
Gewicht: 0.206 kg
Art.Nr.: 7000-P8181-P800100

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3 MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3
PE-X Litzen 6x2,5 UL 1m
Gewicht: 0.268 kg
Art.Nr.: 7000-P8181-P960100

Liefertermin auf Anfrage
1 m
1 m
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
versilbert
versilbert
MQ15
MQ15
-
Typ 3
Kupferlegierung
Kupferlegierung
6
6
-
IP65, IP67
600 V
600 V
63 V
63 V
63 V
63 V
16 A
16 A
10 A
10 A
nein
nein
500
-
vollbelegt
vollbelegt
IP67
IP65, IP67
3, 4, 6P
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
3
3
2,5 kV
-
-
6 kV
-
1,5 kV
I
I
vernickelt
-
Messing
PA
PA
PA
Bajonettverschluss
Bajonettverschluss
-40 °C
-30 °C
70 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
IEC 61076-2-116
ja
-
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb, blau, blau
-
P80
P96
-
-
-
-
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb, blau, blau
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, blau A, blau B, grün-gelb
PVC
PE-X
6
6
3,7 mm
2,9 mm
± 5 %
± 5 %
2,5 mm²
2,5 mm²
Kupferlitze, verzinnt
Kupferlitze, verzinnt
Litzenklasse 5
Litzenklasse 5
600 V
600 V
2,5 kV
6 kV
2,5 kV
6 kV
-
-40 °C
-
105 °C
-
-20 °C
-
105 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
27279220
27279218
27279220
27279218
27440103
27279218
27440103
27279218
27440103
27060311
27440103
27060311
27440103
27060311
27440103
27060311
EC002061
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879590877
4065909092620
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten