Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Familie-Bauform:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt min.:
|
Anschlussquerschnitt max.:
|
Einzeldrahtdurchmesser min.:
|
Installation | Anschluss |
Aderisolationsdurchmesser min.:
|
Aderisolationsdurchmesser max.:
|
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsgewinde:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M12
|
-
|
IP67
|
-
|
|
|
32 V
|
-
|
32 V
|
-
|
4 A
|
-
|
|
|
0,25 mm²
|
-
|
0,5 mm²
|
-
|
0,1 mm
|
-
|
|
|
1,2 mm
|
-
|
1,6 mm
|
-
|
0,6 Nm
|
-
|
M12 x 1
|
-
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
|
|
Edelstahl 1.4305 (V2A)
|
-
|
|
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
-
|
4 mm
|
-
|
5,1 mm
|
-
|
|
|
-25 °C
|
-
|
85 °C
|
-
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
-
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
-
|
|
|
27279220
|
-
|
27260702
|
-
|
27440102
|
-
|
27440102
|
-
|
27440116
|
-
|
27440102
|
-
|
27440102
|
-
|
27440116
|
-
|
EC002635
|
-
|
|
|
4048879112116
|
4048879109789
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
|