Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
Geschlecht:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
Geschlecht:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 3 |
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Geschlecht:
|
Anzugsdrehmoment:
|
Schlüsselweite:
|
Gewinde:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsspannung AC (UL-listed):
|
Betriebsspannung DC (UL-listed):
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation | Anschluss |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsgewinde:
|
Schlüsselweite:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Farbe Verriegelung:
|
Material Verriegelung:
|
Material Verschraubung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
verschraubt, aufgesteckt
|
verschraubt, aufgesteckt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
female
|
female
|
A
|
A
|
5
|
5
|
SW13
|
SW13
|
IP67
|
IP67
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
verschraubt, aufgesteckt
|
verschraubt, aufgesteckt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
female
|
female
|
A
|
A
|
5
|
5
|
SW13
|
SW13
|
IP67
|
IP67
|
|
|
verschraubt, aufgesteckt
|
verschraubt, aufgesteckt
|
M12
|
M12
|
A
|
A
|
5
|
5
|
IP67
|
IP67
|
male
|
male
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
SW13
|
SW13
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
-
|
nein
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
SW 13
|
SW 13
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
-
|
I
|
|
|
-
|
matt vernickelt
|
schwarz
|
-
|
Kunststoff
|
Zinkdruckguss
|
PA
|
-
|
|
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
27279218
|
27143423
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440106
|
27440106
|
27440106
|
27440106
|
27440106
|
27440106
|
27440106
|
27440106
|
EC002635
|
EC002062
|
|
|
4048879109444
|
4048879000840
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|