Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Familie-Bauform:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Zusatzbeschaltung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Umspritzung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Produkt verschieben
Ventilst. MSC SuperSeal Bu. freies Ltg.-ende Ventilst. MSC SuperSeal Bu. freies Ltg.-ende
PUR 2x0.75 sw 2m
Gewicht: 0.342 kg
Art.Nr.: 7072-73001-5120200

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
Ventilst. MSC SuperSeal Bu. freies Ltg.-ende Ventilst. MSC SuperSeal Bu. freies Ltg.-ende
PUR 2x0.75 sw 3m
Gewicht: 0.115 kg
Art.Nr.: 7072-73001-5120300

Verfügbar
2 m
3 m
gesteckt
gesteckt
verzinnt
verzinnt
SuperSeal
SuperSeal
11 mm
11 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
2
2
24 V
24 V
8 A
8 A
nein
nein
AMP SuperSeal 1.5
AMP SuperSeal 1.5
IP67
IP67
gesteckt, verriegelt
gesteckt, verriegelt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
ohne Bauteile
ohne Bauteile
schwarz
schwarz
Silikon
Silikon
Kunststoff
Kunststoff
PUR
PUR
Schnappverriegelung
Schnappverriegelung
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879647847
4048879681780
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten