Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
AWG-Nummer min.:
AWG-Nummer max.:
Installation | Anschluss
Abisolierlänge min.:
Abisolierlänge max.:
Aderisolationsdurchmesser min.:
Anschlussart:
Geschlecht:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolationswiderstand min.:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten
Haltekraft min.:
Ziehkraft max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Kontakt:
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
B6 Buchse 6-polig, Crimp, 500 V, 16 A B6 Buchse 6-polig, Crimp, 500 V, 16 A
Gewicht: 0.039 kg
Art.Nr.: 70MH-EB006-DC03020

Verfügbar
Produkt verschieben
B6 Buchse 6-polig, Push-in, 500 V, 16 A B6 Buchse 6-polig, Push-in, 500 V, 16 A
Gewicht: 0.051 kg
Art.Nr.: 70MH-EB006-DP03020

Verfügbar
500 V
500 V
500 V
500 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,14 mm²
4 mm²
2,5 mm²
26
26
11
14
-
8 mm
-
10 mm
4,6 mm
-
Crimp
Push-In Federkraftklemmen
female
female
500
500
6 + PE
6 + PE
3
3
6 kV
6 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
150 N
-
35 N
-
versilbert
versilbert
V-0
V-0
Messing
Messing
PA GF
PC
B6
B6
35,6 mm
35,6 mm
33,9 mm
33,9 mm
50,4 mm
50,4 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
1
1
4048879637640
4048879664455
85366990
85389099
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten