Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation | Anschluss
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
B10 Anbaugehäuse IP65 B10 Anbaugehäuse IP65
Querver. M-Bügel
Gewicht: 0.143 kg
Art.Nr.: 70MH-GAENQ-B000000

Verfügbar
Produkt verschieben
B10 Anbaugehäuse IP67 B10 Anbaugehäuse IP67
Querver. M-Bügel
Gewicht: 0.147 kg
Art.Nr.: 70MH-GAENQ-B000100

Verfügbar
500
500
IP65
IP67
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt
Anbaugehäuse
Anbaugehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
B10
B10
28,5 mm
30 mm
43 mm
43 mm
93 mm
93 mm
Querverriegelung
Querverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
4048879644945
4048879647236
85389099
85389099
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten