Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation | Anschluss
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Schutzabdeckung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Produkt verschieben
B24 Anbaugehäuse IP65 B24 Anbaugehäuse IP65
Längsver. M-Bügel, K-Deckel
Gewicht: 0.45 kg
Art.Nr.: 70MH-GAGNL-B000010

Verfügbar
Produkt verschieben
B24 Anbaugehäuse IP65 B24 Anbaugehäuse IP65
Längsver. M-Bügel
Gewicht: 0.08 kg
Art.Nr.: 70MH-GAGNL-B000000

Verfügbar
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Anbaugehäuse
Anbaugehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Kunststoff
-
Stahl
Stahl
B24
B24
28,5 mm
28,5 mm
43 mm
43 mm
140 mm
140 mm
Längsverriegelung
Längsverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
-
27440202
27440209
27440202
27440209
27440202
27440209
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
4048879646796
4048879646789
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten