Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
B24 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65 B24 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65
Querver. M-Bügel, Abgang seit. M32
Gewicht: 0.08 kg
Art.Nr.: 70MH-GSGHQ-B01D000

Verfügbar
Produkt verschieben
B24 Sockelgehäuse niedrige Bauform IP65 B24 Sockelgehäuse niedrige Bauform IP65
Querver. M-Bügel, Abgang seit. M25
Gewicht: 0.585 kg
Art.Nr.: 70MH-GSGNQ-B01C000

Verfügbar
seitlich
seitlich
M32
M25
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
B24
B24
80 mm
63,5 mm
57 mm
57 mm
143,5 mm
143,5 mm
Querverriegelung
Querverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
4048879646840
4048879646833
85389099
85389099
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten