Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Produkt verschieben
A16 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65 A16 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65
Längsver. Bolzen, Abgang oben M20
Gewicht: 0.13 kg
Art.Nr.: 70MH-GTCHL-A01B000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
A16 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65 A16 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65
Längsver. Bolzen, Abgang oben M25
Gewicht: 0.19 kg
Art.Nr.: 70MH-GTCHL-A01C000

Verfügbar
gerade
gerade
M20
M25
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
CR
CR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
A16
A16
70,5 mm
70,5 mm
32 mm
32 mm
79 mm
79 mm
Längsverriegelung
Längsverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27279221
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
4048879696425
4048879644006
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten