Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Produkt verschieben
B10 Tüllengehäuse IP68 B10 Tüllengehäuse IP68
Schraubver., Abgang oben M32
Gewicht: 0.637 kg
Art.Nr.: 70MH-GTENS-A01D200

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
B10 Tüllengehäuse IP68 B10 Tüllengehäuse IP68
Schraubver., Abgang seit. M32
Gewicht: 0.529 kg
Art.Nr.: 70MH-GTENS-A02D200

Liefertermin auf Anfrage
gerade
seitlich
4 Nm
4 Nm
M32
M32
500
500
IP68
IP68
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
Silikon
Silikon
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Edelstahl
Edelstahl
B10
B10
Schraubverriegelung
Schraubverriegelung
100,5 mm
100,5 mm
58 mm
58 mm
145 mm
145 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
85389099
85389099
4048879647380
4048879647397
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten