Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
B16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65 B16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65
Querver. Bolzen, Abgang oben M32
Gewicht: 0.16 kg
Art.Nr.: 70MH-GTFNQ-A01D000

Verfügbar
Produkt verschieben
B16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65 B16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65
Querver. Bolzen, Abgang oben M25
Gewicht: 0.16 kg
Art.Nr.: 70MH-GTFNQ-A01C000

Verfügbar
gerade
gerade
M32
M25
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
B16
B16
62 mm
62 mm
43 mm
43 mm
93,5 mm
93,5 mm
Querverriegelung
Querverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879646598
4048879646581
1
1
85389099
85389099
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten