Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Produkt verschieben
B24 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65 B24 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65
Querver. Bolzen, Abgang seit. M32
Gewicht: 0.23 kg
Art.Nr.: 70MH-GTGHQ-A02D000

Verfügbar
Produkt verschieben
B24 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65 B24 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65
Querver. Bolzen, Abgang seit. M40
Gewicht: 0.12 kg
Art.Nr.: 70MH-GTGHQ-A02E000

Verfügbar
seitlich
seitlich
M32
M40
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
B24
B24
76 mm
76 mm
43 mm
43 mm
120 mm
120 mm
Querverriegelung
Querverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
-
27261203
27440209
27440202
27440209
27440202
27440209
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
1
1
4048879647090
4048879647106
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten