Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Schutzart (ISO 20653:2013):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Betriebsdruck min.:
Betriebsdruck max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Produkt verschieben
MODL. VARIO 4-fach Stationärgehäuse Typ B MODL. VARIO 4-fach Stationärgehäuse Typ B
Aluminium vernickelt
Gewicht: 0.091 kg
Art.Nr.: M1850-040601

nicht bestellbar
Produkt verschieben
MODL. VARIO 4-fach Stationärgehäuse Typ B MODL. VARIO 4-fach Stationärgehäuse Typ B
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Gewicht: 0.282 kg
Art.Nr.: M1851-040601

nicht bestellbar
IP65, IP67, IP68
IP65, IP67, IP68
IP66K, IP69K
IP66K, IP69K
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-0,8 bar
-0,8 bar
16 bar
16 bar
pulverbeschichtet
-
Aluminiumdruckguss
Edelstahl 1.4404 (V4A)
schraubbar
schraubbar
-20 °C
-20 °C
120 °C
120 °C
27260702
27260702
27260708
27260708
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
27440312
EC002641
EC002641
1
1
85389099
85389099
4048879572965
4048879573108
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten