PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0.75 gy 10m
 
4-pol., max. 0,75mm², 2,1 - 3mm, 4 - 5mm
 
No pot.-sep. 10m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
IN: 230VAC OUT: 24V/0,07ADC
 
KDT/ZE 17
 
With spring-cage connection, flexible coding
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
1×SUB-D9 Bu/Bu + 1×RJ45 + 1xUSB-A Bu/St 0,7m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten