PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Specification: 6FX8002-5DS06-1DK0
 
24...230V LED M16x1.5
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
KDT/ZE 21
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
10m PUR, 16x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 20m
 
PVC 3x0.75 gr 20m
 
Including RJ45 insert with IDC cable connection
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
4-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 29m
 
PVC 3x0.75 gy 12m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten