1xSUB-D15 + 1xSUB-D25 cut-out
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 9m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC-wires 5x0.34 2m
 
250VAC/16A
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
British Standard (BS1363) with LED, 250VAC
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PU=10
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten