4x Datenausschnitt
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 2x0.34 + 4x1,5 violet 5m
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
rückseitige Federkraftklemmen
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
1xSUB-D9 female/female + 1xSUB-D9 male/male
 
5.0m PUR/PVC 4X0.34+3X0.75NPN-LED's
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 9m
Artikel ist nicht bestellbar
 
insert 4000-68000-0230000 + 4000-68000-0030000
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Select switch 1x40° spring return
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.8m
 
Select switch 1x90° locked
 
IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
4×RJ45
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 100m
 
ohne Pot-Tr. 3m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.75 ye 3m
 
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten