PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
P:500VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/15ADC
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5.1m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 100m
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
1000 V, 100 A
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.5m
 
No pot.-sep. 3m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
F DO4/2 DC24V
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten