400 V, 16 A
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
 
DO23, SMC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
Ersatz durch 7000-74301-7960200
Artikel ist nicht bestellbar
 
Use only as spare part! newer version! – contact Murrelektronik
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 1,5m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A
 
8/6 no shut-off, nickel plated brass
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Flat Version
 
IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/10ADC
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
insert 4000-68000-1210000 + 4000-68000-0010000
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten