ohne Pot-Tr. 15m PUR/PVC, 8x0,34+3x0,75
 
PVC 3x0.75 ge 0m
 
insert 4000-68000-0410000 + 4000-68000-0050000
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 35m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 4,5m
 
Keylock switch 1x40° spring return
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0,3m
 
PUR-wires 8x0.25 0.2m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
 
Specification: 6FX8002-2EQ10-1BB0
 
2 pieces
 
Devicenet
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
Lamp
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 12m
Artikel ist nicht bestellbar
 
No pot.-sep.20m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
500 V, 16 A
 
5-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten