Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Polzahl:
Schlüsselweite:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Spannung Phase - Nullleiter:
Spannung Phase - Phase:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Füller:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
7/8'' (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende 7/8'' (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
Gewicht: 0.205 kg
Art.Nr.: 7700-A5001-UMD0150

Verfügbar
Produkt verschieben
7/8'' St. 0° freies Ltg-ende 7/8'' St. 0° freies Ltg-ende
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
Gewicht: 0.184 kg
Art.Nr.: 7000-78421-9610150

Liefertermin auf Anfrage
1,5 m
1,5 m
1,5 Nm
1,5 Nm
gesteckt, verschraubt
-
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
17,8 mm
-
5
5
SW24
SW22
600 V
-
600 V
-
9 A
12 A
-
230 V
-
400 V
nein
-
-
1,5 Nm
IP68
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
2,5 kV
3 kV
-
I
matt vernickelt
-
PUR
-
Zinkdruckguss
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
80 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb
-
UMD
961
-
3
-
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
-
grau
-
cURus
-
1
-
5 Adern um Füller verseilt
-
ja
braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb
grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3
-
129,8 g/m
PUR
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
8,7 mm
8 mm
± 5 %
± 5 %
-
PP
5
5
2,3 mm
2,3 mm
± 5 %
± 5 %
-
60 ± 5 Shore D
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
-
84
-
0,15 mm
1,5 mm²
1,5 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
5 m @ 25 °C
-
1000 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
13,5 A
-
13,3 Ω/km @ 20 °C
-
10 kV @ 60 s
-
10 kV @ 60 s
-50 °C
-50 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-20 °C
-25 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
7,5 x Außendurchmesser
7,5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
5 Mio.
-
-
5 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060327
27060327
27060311
27060311
27060311
27060311
27060327
27060327
EC001855
EC001855
85444290
85444290
1
1
4048879641241
4048879619875
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten