Aktiver Bremsgleichrichter
IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
ArtNr.: | 50003 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Federkraftklemmen
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 3 AC | 480 V |
Eingangsspannung AUS DC max. | 12 V |
Eingangsstrom DC max. | 0,8 A |
Steuerspannung DC | 24 V |
Steuerspannung DC min. | 16 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC) |
---|---|
Ausgangsstrom max. | 0,75 A |
Schaltfrequenz max. | 2,5 Hz |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Verpolschutz | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 85 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X2 |
Anschlusstyp 3 | X3 |
Anschlusstyp 4 | X4 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | SL |
PIN 2 | SR |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | DC + |
PIN 2 | S + |
PIN 3 | S - |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | S - |
PIN 2 | NC |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 2 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | N |
PIN 4 | N |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879404150 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |