Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Allen-Bradley Schaltgerätentstörmodul  26375
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Allen-Bradley Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 24VAC/DC

ArtNr.: 26375
Gewicht: 0.01 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

24 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 100-M
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor 1.5× UN
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 24 V
Eingangsspannung AC max. 30 V
Eingangsspannung DC min. 24 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation flexible Anschlussdrähte
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 20 mm
Breite 10 mm
Tiefe 32 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
GTIN 4048879017848
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: CSA CA 26375_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 26375_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 26375_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten