Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

"7/8'"" Bu. Flansch VWM"

Litzen 4x0.75 0,2m

ArtNr.: 7000-78361-9770020
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Flanschbuchse
7/8" (4-polig)
mit angeschlossener Litze

Kabellänge 0,2 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 1,5 Nm
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform 7/8"
Gewinde 7/8"
Material Kontakt Messing
Schlüsselweite SW24
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 300 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 600 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 7 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Material Gehäuse Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 977
Aufbau | Kabel
Adernanordnung braun, weiß, blau, schwarz
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 4
Leiter Querschnitt (Ader) 0,75 mm²
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879134651
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-78361_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-78361-9770020_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-78361-9770020_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)

---- Verschlussschraube ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten