Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MQ15-X-Power Flanschbuchse geschirmt VM gerade

Litzen PVC 6x2.5 0,5m

ArtNr.: 7000-P8391-P800050
Gewicht: 0.128 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Flanschbuchse
MQ15, 6-polig
mit angeschlossener Litze
geschirmtes Gehäuse
Vorderwandmontage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat

Kabellänge 0,5 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt versilbert
Familie-Bauform MQ15
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 6
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. 600 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. 63 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. 63 V
Betriebsstrom je Powerkontakt max. 16 A
Betriebsstrom je Signalkontakt max. 10 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Belegung vollbelegt
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Material Gehäuse Messing
Material Kontaktträger PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bajonettverschluss
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung P80
Aufbau | Kabel
Adernanordnung schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb, blau, blau
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 6
Aussendurchmesser Aderisolation 3,7 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Leiter Querschnitt (Ader) 2,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, verzinnt
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 600 V
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2,5 kV
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2,5 kV
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001576
GTIN 4048879701846
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8391_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-P8391-P80xxxx_E492831-PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-P8391-P80xxxx_E492831-PVVA_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten