M12 Flanschbuchse A-cod. Hinterwandmontage AEH
Litzen PP 5x0.34 0,2m
ArtNr.: | 342321 |
Gewicht: | 0.019 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Flanschbuchse
M12, 5-polig
Hinterwandmontage
mit angeschlossener Litze
M12, 5-polig
Hinterwandmontage
mit angeschlossener Litze
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Schlüsselweite | SW14 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 125 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 125 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | A |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
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
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Verriegelung | Messing |
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
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879654548 |
Verpackungseinheit | 100 |
Zolltarifnummer | 85444290 |