Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

M12 St. Flansch B-kod. VWM

PP-Litzen 5x0.34 1m

ArtNr.: 7000-14121-9750100
Gewicht: 0.049 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Flanschstecker
M12, 5-polig
B-kodiert
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat

Kabellänge 1 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung B
Material Kontakt Kupferlegierung
Material Zinkdruckguss
Polzahl 5
Schlüsselweite SW14
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Seite 2
Beschichtung Kontakt vergoldet
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 125 V
Betriebsspannung DC max. 125 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M16 x 1.5
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart NEMA 3, 4, 6P
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch ohne
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Verriegelungsart Schraubgewinde
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Zulassungen
UL 50E ja

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 975
Aufbau | Kabel
Adernanordnung braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation PUR
Anzahl Adern 5
Aussendurchmesser Aderisolation 1,3 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, verzinnt
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 300 V
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 58 Ω/km @ 20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 1,5 kV
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 1,5 kV
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 90 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 90 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879535779
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten