Adapter M12 St. hinten / MSUD Ventilst. A-18mm
3-pol. A-kod.
ArtNr.: | 7000-41381-0000000 |
Gewicht: | 0.028 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach hinten
max. 110 V AC/DC
ohne Bauteile
3-polig
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
max. 110 V AC/DC
ohne Bauteile
3-polig
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
Familie-Bauform | MSUD |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 110 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 110 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M3 |
---|
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 2 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879144643 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Flachdichtung ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----