Ventilst. MSC SuperSeal Bu. freies Ltg.-ende
PUR 2x0.75 sw 12m
ArtNr.: | 7072-73003-5121200 |
Gewicht: | 0.414 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Xtreme - Outdoor
Stecker gerade
max. 24 V DC
2-polig
ohne Bauteile
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 12 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Beschichtung Kontakt | verzinnt |
Familie-Bauform | SuperSeal |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 2 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67, IP69K |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 8 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | AMP SuperSeal 1.5 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt |
---|---|
Zusatzbeschaltung | ohne Bauteile |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Dichtung | Silikon |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Umspritzung | PUR |
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830270 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |