SVS Eco Ventilst. A-18mm Schraubklemmanschluss
3-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 8 - 10mm
ArtNr.: | 7000-29415-0000000 |
Gewicht: | 0.029 kg |
Ursprungsland: | HU |
Verfügbar
Beschreibung
Bauform A (18 mm) für Druckschalter
250 V AC/DC
ohne Bauteile
metrisch
selbstanschließbar
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
250 V AC/DC
ohne Bauteile
metrisch
selbstanschließbar
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
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsstrom max. | 10 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Anzugsdrehmoment Klemmschraube | 0,2 Nm |
Befestigungsgewinde | M20 x 1.5 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 3 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube | M3 |
---|---|
Klemmbereich min. | 8 mm |
Klemmbereich max. | 10 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879294485 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Flachdichtung ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----