Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Power

  (1894 Produkte)

Der neue MQ15 ist ein sehr kompakter und leistungsfähiger Steckverbinder, der u.a. einen sicheren Anschluss für Asynchron-/Drehstrommotoren bis 7,5kW bietet. Die Schnellverriegelungstechnik gewährleistet eine schnelle, dichte, werkzeuglose und fehlerfreie Montage im Handumdrehen.
Power MQ15 Steckverbinder: kompakt & flexibel:

  • Kompakter MQ15 Power-Steckverbinder von 4x 1,5mm² bis zu 6x 2,5 mm²
  • Drei Leistungskontakte bis 16A, zwei Hilfskontakte bis 10A + PE
  • Werkzeugloses Schnellverriegelungssystem für kürzeste Montagezeit
  • Leitungen mit Aderquerschnitten von 1,5mm² oder 2,5mm²
  • Industrietauglich durch Knick- und Vibrationsschutz
  • UL Listed nach PVVA7 2237

↓ Weiterlesen ↓

Power
10 20 50 100
Seite: 1 ... 66 67 68 ... 190
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
  • Spezifikation: 6FX5002-5CS06-1AE0

    Art.-Nr.: 7000-PS415-8650400
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 243,15 € *
  • Spezifikation: 6FX5002-5CS06-1AH0

    Art.-Nr.: 7000-PS415-8650700
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 256,59 € *
  • Spezifikation: 6FX5002-5CS06-1BB0

    Art.-Nr.: 7000-PS415-8651100
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 274,55 € *
  • Spezifikation: 6FX5002-5CS06-1BH0

    Art.-Nr.: 7000-PS415-8651700
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 301,38 € *
  • Spezifikation: 6FX5002-5CS16-1BA0

    Art.-Nr.: 7000-PS415-8691000
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 314,02 € *
  • Sepzifikation: 6FX8002-5CN06-1BA0

    Art.-Nr.: 7000-PS416-8541000
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 287,78 € *
  • Sepzifikation: 6FX8002-5CN16-1BA0

    Art.-Nr.: 7000-PS416-8571000
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 316,15 € *
  • Spezifikation: 6FX8002-5CN16-1BA0

    Art.-Nr.: 7000-PS416-8651000
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 252,40 € *
  • Spezifikation: 6FX5002-5CN16-1BA0

    Art.-Nr.: 7000-PS416-8691000
    Liefertermin auf Anfrage
    Listenpreis pro Stück: 293,99 € *
  • PUR 4x2.5 or UL/CSA+schleppk. 3m

    Art.-Nr.: 7000-P8041-P130300
    Verfügbar
    Listenpreis pro Stück: 188,91 € *
Seite: 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 ... 190

MINIMIERUNG DER INSTALLATIONSZEIT: Das innovative Schnellanschlusssystem verkürzt die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent. Eine Vierteldrehung genügt und der MQ15 ist schock- und vibrationsfest angeschlossen.

LEITUNGEN IN TOP-QUALITÄT: Im Leitungsportfolio befinden sich schleppkettentaugliche, hochflexible, flammwidrige, öl- und chemikalienbeständige PUR-Leitungen. Ergänzt wird das Portfolio mit kostengünstigen, chemikalienbeständigen PVC-Leitungen.

DICHT UND KONTAKTSICHER BIS IP67: Die Vollumspritzung der Stecker sorgt dafür, dass sie dauerhaft dicht gemäß Schutzart IP67 sind.

BESTES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS: Der MQ15 überträgt hohe Ströme auf kleinstem Raum. Dank der Verwendung von Hochleistungskunststoffen und dem Verzicht teurer Metallteile ist das Preis-/Leistungsverhältnis optimal.

EINFACHE ENERGIEVERTEILUNG: Mit dem MQ15 h-Stück lassen sich Motoren einfach und schnell miteinander verbinden. Somit können einfache Stiche in der Energieversorgung vorgenommen werden. Dies reduziert zum Beispiel beim Anschluss von mehreren Motoren den Installationsaufwand deutlich.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten