Wir verstehen unter Seite 2 im Regelfall die von der Steuerung/SPS abgewandte Seite.
🎓 #MurrExpertenTipp
Sollten Sie bei diesem Filter nicht den passenden Anschluss finden, empfehlen wir Ihnen den Filter bei »Seite 1« umgekehrt zu setzen, um so die Blickrichtung auf das Kabel zu tauschen.
Wenn Sie bei der Auswahl des Kabeltyps unsicher sind, wählen erst die Filter für »Umgebungsbedingungen«, dann den »Temperaturbereich« und anschließend »Zulassungen«. Das reduziert die Auswahl an verfügbaren Kabeltypen.
🎓#MurrExpertenTipp:
Unsere Spezialisten empfehlen übrigens für die meisten Applikationen den Kabeltyp: PUR.
Über unsere Produktfamilien können Sie bereits eine gewisse Vorselektion auf einzelne Eigenschaften treffen.
🎓 #MurrExpertenTipp:
Sollten Sie hier keine Präferenzen haben, lassen Sie das Feld zunächst leer.
🎓#MurrExpertenTipp
Sollte Ihre gewünschte Länge nicht lagerhaltig sein, empfehlen wir Ihnen die Auswahl einer Standardlänge. Das verkürzt die Produktionszeit und Ihre Lieferzeit.
Unsere Standardlängen:
- bei Leitungen mit Stecker:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - bei Kabel als Meterware:
100m, 500m - bei Flanschsteckverbindern:
0,2m, 0,5m, 1m - bei Verteilerleitungen
3m, 5m, 10m, 15m