Klettbandsockel inkl. Klettband für Direktmontage
Klemmbereich 8-35mm, Breite 20mm, Länge 180mm
ArtNr.: | 7000-99861-0000000 |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Klettbandsockel für Direktmontage
Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
M4 oder M5 Senkkopfschraube
Befestigung mit M4 oder M5 Senkkopfschraube
Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
M4 oder M5 Senkkopfschraube
Befestigung mit M4 oder M5 Senkkopfschraube
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 8 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 35 mm |
Höhe | 209 mm |
Breite | 26 mm |
Tiefe | 11,3 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27140706 |
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028018 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 63079098 |